QS 16 MM 250
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Arbre rapide, système métrique, 16 mm Diamètre
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.
- Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
- Les arbres T-Case sont trempés à une spécification exacte de 60 - 63 HRC qui leur garantit une longue durée de vie dans les applications de transport.
- Arbre Thomson T-Case™ LinearRace® : fabriqué pour résister aux utilisations difficiles et offrir des performances optimales.